Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VSU250855


Firepunktslejer

standardserie 25, uden fortanding, to gummitætninger

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 755  mm   
Da 955  mm   
Da ZT 953  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (se måltegning)
Tolerance: -IT8
Di 853  mm   
da 857  mm   
di ZT 757  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (T, t) (se måltegning)
Tolerance: +IT8
H 63  mm   
La 915  mm   
Li 795  mm   
na 28  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 28  Antal fastgørelseshuller i inderringen
m 101  kg  Vægt
Fr per 338800  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Ca 415000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 3050000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 375000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1390000  N  Statisk bæretal, radialt
  0,03  Min. radialslør
  0,13  Max. radialslør
  0,05  Min. aksialt tiltningsslør
  0,24  Max. aksialt tiltningsslør
  4  Kegleformede smørenipler, DIN 71412-A M10x1, jævnt fordelt i omkredsen og forsænket
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer