Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

VSI251055-N


Firepunktslejer

standardserie 25, indvendig fortanding, to gummitætninger

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMomenter om alle akserMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
di 910  mm   
Da 1155  mm   
Da ZT 1153  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (se måltegning)
Tolerance: -IT8
Di 1053  mm   
d0 930  mm   
da 1057  mm   
da ZT 1055  mm  Gælder for lejer med centrering (efterbetegnelse ZT)
Anlægshøjde (se måltegning)
Tolerance: -IT8
H 80  mm   
La 1115  mm   
Li 994  mm   
m 10  mm  Modul, fortanding
na 30  Antal fastgørelseshuller i yderringen
ni 30  Antal fastgørelseshuller i inderringen
z 93  Antal tænder
m 165  kg  Vægt
Fr per 363300  N  Max. tilladelig radial belastning mod friktionskontakt
Fz norm 68000  N  Max. tilladelig tandkraft (udmattelsesstyrke)
Fz max 98900  N  Max. tilladelig tandkraft mod brud i tandfoden
Ca 445000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 3750000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cr 405000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1720000  N  Statisk bæretal, radialt
  0,03  Min. radialslør
  0,13  Max. radialslør
  0,05  Min. aksialt tiltningsslør
  0,24  Max. aksialt tiltningsslør
  4  Kegleformede smørenipler, DIN 71412-A M10x1, jævnt fordelt i omkredsen
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer