Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

UC210-32


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 50,8  mm   
d 2  inch   
DSP 90  mm   
B 51,6  mm   
A 10  mm   
C 24  mm   
C2 24,6  mm   
Ca 6,5  mm   
d1 62,84  mm   
S 19  mm   
W 3/16  inch   
m 0,77  kg  Masse
Cr 37500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 23200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1210  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer