Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TC4860


Aksialnålelejer

enkeltvirkende, i henhold til ABMA 21.2 - 1988, kan kombineres med TWA aksialskiver, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Dc1 3  inch   
Dc1 76,2  mm   
Dc 3,74  inch   
Dc 95  mm   
Dw 0,078  inch   
Dw 1,984  mm   
Ea 3,661  inch   
Ea 93  mm   
Eb 3,071  inch   
Eb 78  mm   
m 0,049  lbs  Vægt
m 0,022  kg  Vægt
Ca 6630  lbf  Dynamisk bæretal, aksialt
Ca 29500  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 42700  lbf  Statisk bæretal, aksialt
C0a 190000  N  Statisk bæretal, aksialt
nG 3350  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer