Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TC2840


Aksialnålelejer

enkeltvirkende, i henhold til ABMA 21.2 - 1988, kan kombineres med TWA aksialskiver, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Dc1 1 3/4  inch   
Dc1 44,45  mm   
Dc 2,5  inch   
Dc 63,5  mm   
Dw 0,078  inch   
Dw 1,984  mm   
Ea 2,409  inch   
Ea 61,2  mm   
Eb 1,819  inch   
Eb 46,2  mm   
m 0,045  lbs  Vægt
m 0,02  kg  Vægt
Ca 5600  lbf  Dynamisk bæretal, aksialt
Ca 24900  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 30100  lbf  Statisk bæretal, aksialt
C0a 134000  N  Statisk bæretal, aksialt
nG 5200  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer