Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TC2435


Aksialnålelejer

enkeltvirkende, i henhold til ABMA 21.2 - 1988, kan kombineres med TWA aksialskiver, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Dc1 1 1/2  inch   
Dc1 38,1  mm   
Dc 2,188  inch   
Dc 55,563  mm   
Dw 0,078  inch   
Dw 1,984  mm   
Ea 2,098  inch   
Ea 53,3  mm   
Eb 1,571  inch   
Eb 39,9  mm   
m 0,024  lbs  Vægt
m 0,011  kg  Vægt
Ca 4830  lbf  Dynamisk bæretal, aksialt
Ca 21500  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 23800  lbf  Statisk bæretal, aksialt
C0a 106000  N  Statisk bæretal, aksialt
nG 6100  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer