Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUG209


Spænderingslejer

Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 45  mm   
DSP 85  mm   
B 30,2  mm   
B1 43,8  mm   
C 22  mm   
Ca 6,5  mm   
d2 57,3  mm   
d3 max 63  mm   
S 11  mm   
W 5  mm   
m 0,7  kg  Vægt
Cr 31500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19400  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 960  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,3  Beregningsfaktor
    Smørerille og 2 smøreboringer i yderring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer