Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUG205


Spænderingslejer

Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 25  mm   
DSP 52  mm   
B 22,4  mm   
B1 32  mm   
C 17  mm   
Ca 4,15  mm   
d2 34,03  mm   
d3 max 37,5  mm   
S 8,5  mm   
W 3  mm   
m 0,2  kg  Vægt
Cr 13400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 370  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
    Smørerille og 2 smøreboringer i yderring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer