Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUG204


Spænderingslejer

Sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 20  mm   
DSP 47  mm   
B 21,9  mm   
B1 31,5  mm   
C 16  mm   
Ca 4  mm   
d2 29,05  mm   
d3 max 33  mm   
S 8  mm   
W 3  mm   
m 0,17  kg  Vægt
Cr 12300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 310  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,1  Beregningsfaktor
    Smørerille og 2 smøreboringer i yderring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer