Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUC208


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger, i VA-udførelse

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 40  mm   
DSP 80  mm   
B 49,2  mm   
A 8  mm   
C 21  mm   
C2 21,6  mm   
Ca 5,9  mm   
d1 52,83  mm   
S 19  mm   
W 4  mm   
m 0,62  kg  Vægt
Cr 31500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 18900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 930  N  Udmattelseslast, radial
f0 14  Beregningsfaktor
    Smørerille og 2 smøreboringer i yderring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer