Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUC203


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskrue, to RSR-tætninger, i VA-udførelse

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 17  mm   
DSP 40  mm   
B 25  mm   
A 4  mm   
C 12  mm   
C2 12,6  mm   
Ca 3,4  mm   
d1 23,9  mm   
S 9,6  mm   
W 2,5  mm   
m 0,08  kg  Vægt
Cr 9200  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4550  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 224  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer