Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SUB206


Spænderingslejer

Sfærisk yderring, fastspænding med sætskruer, RSR-tætning på begge sider, rustbeskyttet

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 30  mm   
DSP 62  mm   
B 30,5  mm   
A 5,8  mm   
C 19  mm   
Ca 5  mm   
d1 40,31  mm   
S 9,5  mm   
W 3  mm   
m 0,26  kg  Vægt
Cr 18700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 10700  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 530  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
    Smørerille og 2 smøreboringer i yderring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer