Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SMART-CHECK


Overvågningssystemer

online overvågningssystemer til procesoptimering

  
Tilføj forespørgsel
 
    Vibration:
Accelerometer (Piezo sensor 25 mV/g)
Frekvensområde 0,8 Hz til 10 kHz
Måleområde +/- 50g
    Målefunktioner:
Acceleration, hastighed og vej gennem integration, procesparametre (f.eks. hastighed, belastning, tryk), systemtemperatur

Diagnoseprocedure:
Tidssignal, konturkurve, spektrum og trendanalyse, omdrejningstal og frekvensmedføring

Parametre (tids- og frekvensområde):
Definerede parametre:
DIN/ISO 10816

Beregnede parametre:
RMS, frekvensselektiv RMS, stabil komponent, Peak, Peak-to-Peak, Crestfaktor, tilstandsovervågning
Yderligere brugerdefinerede parametre mulige
    Frekvensopløsning:
1600, 3200, 6400, 12800 linjer

Måleopløsning:
24-bit (A/D transformer)

Lavpasfilter:
50 Hz til 10 kHz (50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz)

Højpasfilter (kun demodulationsspektrum):
750 Hz, 1 kHz, 2 kHz
    Program og data:
64 MB RAM, 128 MB Flash
    Indgange:
2 analoge indgange 12 bit
Frekvensområde 0 - 500 Hz
Spænding:
0 - 10 V, 0 - 24 V
Indgangsmodstand 10 kΩ
Strøm:
0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Indgangsmodstand 500 Ω
1 pulsindgang
0 - 30 V, 1 - 50 kHz

Udgange:
1 analog udgang 12 bit
Spænding:
0 - 10 V
Min. belastningsmodstand 1000 Ω
Strøm:
0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Max. belastningsmodstand 250 Ω
1 omskifter
Open-Collector, max. 1 A, 28 V

Galvanisk adskillelse mellem ind- og udgange
    Betjeningspanel:
2 taster for læringssekvens, alarm-reset, genindlæs fabriksindstillinger

Display:
1 LED til visning af status og alarm
1 LED til bekræftelse af tast
2 LEDs til meddelelser

Kommunikation:
Ethernet
RS 485

Elektrisk tilslutning:
3 polaritetssikrede M12 stik til spændingsforsyning, RS485, analoge og digitale ind- og udgange, Ethernet
    Kabinet:
Glasfiberforstærket kunststof (PA6)

Fastgørelse:
M6 bolt, støtteflade på maskinen 25 mm Ø

Max. strømforbrug:
200 mA ved 24 V

Driftstemperatur:
-20°C til +70°C

Spændingsforsyning:
11 - 32-volt diskret Power over Ethernet

Beskyttelsesklasse:
IP 67

Operativsystem:
Embedded Linux

Software:
FAG SmartWeb (≥ IE 7, Mozilla 3.x), FAG SmartUtility
Sprog: Tysk, engelsk, kinesisk, spansk
  44x57x55  mm  Dimensioner apparat (B x H x D)
  210  g  Vægt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer