Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SL1818/600-E-TB


Cylindriske rullelejer

semi-styreleje, fuldradet, dimensionsrække 18

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 600  mm   
D 730  mm   
B 60  mm   
D1 687,4  mm   
Da max 687  mm   
De min 704  mm   
d1 644,5  mm   
dc min 644,5  mm   
E 704  mm   
ra max 3  mm   
rmin 3  mm   
s 5  mm  Aksial forskydningsvej
m 49,7  kg  Vægt
Cr 1270000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2800000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 255000  N  Udmattelseslast, radial
nG 450  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 265  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer