Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SK104-207-KTT-B-L402/70


Indstillelige sporkuglelejer

Sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, T-tætning på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 31,75  mm  Tolerance: +0,05/+0,15
d 1 1/4  inch   
DSP 72  mm   
B 37,9  mm   
C 19  mm   
C2 22,7  mm   
D1 60  mm   
d1 46,8  mm   
F 37,2  mm   
r 0,13  mm   
m 0,45  kg  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer