Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SK108-209-KRR-B-L402/70-AH11


Indstillelige sporkuglelejer

sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 38,1  mm  Tolerance: +0,12/0
d 1 1/2  inch   
DSP 85  mm   
B 30  mm   
C 19  mm   
C2 23,9  mm   
D1 71,7  mm   
d1 57,9  mm   
F 45,1  mm   
r 0,13  mm   
m 0,59  kg  Vægt
Cr 34500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 20400  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1060  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer