Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SK102-207-KRR-B-AH10


Indstillelige sporkuglelejer

sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 28,5750  mm  Tolerance: +0,175/+0,03
d 1 1/8  inch   
DSP 72  mm   
B 37,7  mm   
C 17  mm   
C2 20,5  mm   
D1 60,3  mm   
d1 46,8  mm   
F 38  mm   
r 0,25  mm   
m 0,45  kg  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer