Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SK100-206-KRR-B-AH11


Indstillelige sporkuglelejer

sfærisk yderring, inderring med sekskantboring, to R-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 25,4000  mm  Tolerance: +0,15/+0,03
d 1  inch   
DSP 62  mm   
B 24  mm   
C 16  mm   
C2 18,7  mm   
D1 52  mm   
d1 40,2  mm   
F 30,5  mm   
r 0,13  mm   
m 0,32  kg  Vægt
Cr 20700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 590  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer