Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

SCH2020-PP


Nålebøsninger

svær serie, med to gummitætninger, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på begge siderFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 1 1/4  inch   
Fw 31,75  mm   
D 1,625  inch   
D 41,275  mm   
C1 1,25  inch   
C1 31,75  mm   
m 0,192  lbs  Vægt
m 87  g  Vægt
Cr 7400  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 36000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 12800  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 58000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 7700  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer