Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S689


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerKorrosionsbeskyttetFedtsmøringOliesmøring
 
d 9  mm   
D 17  mm   
B 4  mm   
D1 14,5  mm   
Da max 15,6  mm   
d1 11,5  mm   
da min 10,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 0,0031  kg  Vægt
Cr 1130  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 530  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 17,6  N  Udmattelseslast, radial
nG 60000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer