Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S687


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerKorrosionsbeskyttetFedtsmøringOliesmøring
 
d 7  mm   
D 14  mm   
B 3,5  mm   
D1 12  mm   
Da max 13,2  mm   
d1 9  mm   
da min 7,8  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 2,03  g  Vægt
Cr 1000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 410  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 13,6  N  Udmattelseslast, radial
nG 68000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer