Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S684


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerKorrosionsbeskyttetFedtsmøringOliesmøring
 
d 4  mm   
D 9  mm   
B 2,5  mm   
D1 7,5  mm   
Da max 8,4  mm   
d1 5,2  mm   
da min 4,6  mm   
ra max 0,1  mm   
rmin 0,1  mm   
m 0,0006  kg  Vægt
Cr 550  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 181  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 6  N  Udmattelseslast, radial
nG 95000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer