Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S682


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerKorrosionsbeskyttetFedtsmøringOliesmøring
 
d 2  mm   
D 5  mm   
B 1,5  mm   
D1 3,9  mm   
Da max 4,48  mm   
d1 2,7  mm   
da min 2,52  mm   
ra max 0,08  mm   
rmin 0,08  mm   
m 0,15  g  Vægt
Cr 144  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 40  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1,3  N  Udmattelseslast, radial
nG 162000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer