Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S681


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerKorrosionsbeskyttetFedtsmøringOliesmøring
 
d 1  mm   
D 3  mm   
B 1  mm   
D1 2,46  mm   
Da max 2,6  mm   
d1 1,55  mm   
da min 1,4  mm   
ra max 0,05  mm   
rmin 0,05  mm   
m 0,03  g  Vægt
Cr 96  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 27  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 0,84  N  Udmattelseslast, radial
nG 198000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer