Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61908-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 40  mm   
D 62  mm   
B 12  mm   
D2 57,3  mm   
Da max 58,8  mm   
d1 46,9  mm   
da min 43,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,155  kg  Vægt
Cr 12000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 9900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 660  N  Udmattelseslast, radial
nG 5700  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer