Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61907-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
D 55  mm   
B 10  mm   
D2 52,2  mm   
Da max 51,8  mm   
d1 42,2  mm   
da min 38,2  mm   
ra max 0,6  mm   
rmin 0,6  mm   
m 0,08  kg  Vægt
Cr 9300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 520  N  Udmattelseslast, radial
nG 6300  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer