Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61906-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 30  mm   
D 47  mm   
B 9  mm   
D2 44,1  mm   
Da max 45  mm   
d1 35,1  mm   
da min 32  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,054  kg  Vægt
Cr 7700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 320  N  Udmattelseslast, radial
nG 7600  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer