Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61811-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 55  mm   
D 72  mm   
B 9  mm   
D2 68,6  mm   
Da max 70  mm   
d1 60,3  mm   
da min 57  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 83  g  Vægt
Cr 7500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 430  N  Udmattelseslast, radial
nG 4450  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer