Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61802-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 15  mm   
D 24  mm   
B 5  mm   
D2 22,2  mm   
Da max 22  mm   
d1 17,8  mm   
da min 17  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 7,6  g  Vægt
Cr 1590  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1250  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 57  N  Udmattelseslast, radial
nG 15000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer