Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61801-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 12  mm   
D 21  mm   
B 5  mm   
D2 19,2  mm   
Da max 19  mm   
d1 13,8  mm   
da min 14  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 6,5  g  Vægt
Cr 1630  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 830  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 47,5  N  Udmattelseslast, radial
nG 19400  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer