Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61800-2RSR


Sporkuglelejer

hovedmål i henhold til DIN 625-1, korrosionsbeskyttede, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderKorrosionsbeskyttetLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 10  mm   
D 19  mm   
B 5  mm   
D2 17,2  mm   
Da max 17  mm   
d1 12,7  mm   
da min 12  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 5,6  g  Vægt
Cr 1460  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 670  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 58  N  Udmattelseslast, radial
nG 21000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer