Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RPNA18/32-XL


Indstillelige nålelejer

uden inderring

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningStatiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 18  mm   
D 32  mm   
C 16  mm  Tolerance: +/-0,5
D1 27  mm   
rmin 0,8  mm   
m 52  g  Vægt
Cr 14100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 16200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3050  N  Udmattelseslast, radial
nG 22100  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer