Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNA6917-ZW-XL


Nålelejer

dimensionsrække 69, toradede

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 100  mm   
D 120  mm   
C 63  mm   
rmin 1,1  mm   
m 1200  g  Vægt
Cr 188000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 72000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2850  1/min  Referenceomdrejningstal
    toradede
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer