Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNA4909-RSR-XL


Nålelejer

dimensionsrække 49, én gummitætning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 52  mm   
D 68  mm   
C 22  mm   
rmin 0,6  mm   
m 157  g  Vægt
Cr 43000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 59000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 9900  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 5200  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer