Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNA4906-RSR-XL


Nålelejer

dimensionsrække 49, én gummitætning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 35  mm   
D 47  mm   
C 17  mm   
rmin 0,3  mm   
m 69  g  Vægt
Cr 23900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 28500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 5500  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 7500  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer