Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNA4901-RSR-XL


Nålelejer

dimensionsrække 49, én gummitætning

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 16  mm   
D 24  mm   
C 13  mm   
rmin 0,3  mm   
m 18  g  Vægt
Cr 8600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 8300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1660  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 13900  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer