Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNA4876-XL


Nålelejer

dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 415  mm   
D 480  mm   
C 100  mm   
rmin 2,1  mm   
m 26000  g  Vægt
Cr 1130000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2900000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 375000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1130  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 520  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer