Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RNA4822-XL


Nålelejer

dimensionsrække 48, i henhold til DIN 617/ISO 1206

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningUden tætningerFedtsmøringOliesmøringSmå dimensioner
 
Fw 120  mm   
D 140  mm   
C 30  mm   
rmin 1  mm   
m 670  g  Vægt
Cr 106000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 216000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 36500  N  Udmattelseslast, radial
nG 3900  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2340  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer