Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCSMB20/65-XL-FA106


Spænderingslejer

med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 20  mm   
D 65,1  mm   
B1 31  mm   
C 25,4  mm   
D2 40  mm   
d3 max 33  mm   
P 12,7  mm   
S1 23,5  mm   
    Driftstemperatur fra -20°C til +85°C
m 0,22  kg  Vægt
  70  °  Gummiring: hårdhed, Shore A
Cg 1200  N  Gummiring: Bæreevne
Cr 13600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6600  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 345  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,1  Beregningsfaktor
  RAE20-XL-NPP-FA106  Lejebetegnelse
  6204  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer