Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCRB25/57-XL-FA106


Spænderingslejer

med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 25  mm   
D 57,3  mm   
B1 31  mm   
C 19,8  mm   
C2 17,5  mm   
D2 44,5  mm   
d3 max 37,5  mm   
P 9,8  mm   
S1 23,5  mm   
    Driftstemperatur fra -20°C til +85°C
m 0,21  kg  Vægt
  70  °  Gummiring: hårdhed, Shore A
Cg 1400  N  Gummiring: Bæreevne
Cr 14900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 410  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
  RCR52/57  Betegnelse på gummidæmpering
  RAE25-XL-NPP-FA106  Lejebetegnelse
  6205  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer