Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCRA20/46-XL-FA106


Spænderingslejer

med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 20  mm   
D 46  mm   
B1 24,5  mm   
C 18,3  mm   
C2 16  mm   
D2 35  mm   
d3 max 30  mm   
P 10  mm   
S1 18,6  mm   
    Driftstemperatur fra -20°C til +85°C
m 0,14  kg  Vægt
  70  °  Gummiring: hårdhed, Shore A
Cg 900  N  Gummiring: Bæreevne
Cr 10000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 260  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,9  Beregningsfaktor
  RCR42/46  Betegnelse på gummidæmpering
  RALE20-XL-NPP-FA106  Lejebetegnelse
  6004  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer