Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RALE25-XL-NPP-B


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 25  mm   
DSP 47  mm   
B1 25,5  mm   
B 17,5  mm   
C 12  mm   
d2 30  mm   
d3 max 36  mm   
S 6  mm   
W 2,5  mm   
m 0,12  kg  Vægt
Cr 10700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 5900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 305  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer