Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RAE60-XL-NPP


Spænderingslejer

cylindrisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 60  mm   
D 110  mm   
B1 53,1  mm   
B 37,1  mm   
C 24  mm   
d2 72  mm   
d3 max 84  mm   
S 13,5  mm   
W 5  mm   
m 1,43  kg  Vægt
Cr 56000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 36000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1870  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer