Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ284-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 420  mm   
D 760  mm   
B 109  mm   
  45  °  Notvinkel
a 413  mm   
an 25  mm   
bn 20,5  mm   
D1 637,8  mm   
Da max 728  mm   
d1 546,3  mm   
da min 452  mm   
ra max 6  mm   
rmin 7,5  mm   
rn 3  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 227  kg  Vægt
Cr 1420000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3700000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 84000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1430  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 550  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer