Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1088-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 440  mm   
D 650  mm   
B 94  mm   
  45  °  Notvinkel
a 382  mm   
an 20  mm   
bn 15,5  mm   
D1 579,1  mm   
Da max 627  mm   
d1 514,05  mm   
da min 463  mm   
ra max 5  mm   
rmin 6  mm   
rn 3  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 112  kg  Vægt
Cr 970000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2400000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 57000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1620  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 690  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer