Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1072-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 360  mm   
D 540  mm   
B 82  mm   
  45  °  Notvinkel
a 315  mm   
an 15  mm   
bn 12,5  mm   
D1 477  mm   
Da max 522  mm   
d1 423,8  mm   
da min 378  mm   
ra max 4  mm   
rmin 5  mm   
rn 2,5  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 69,5  kg  Vægt
Cr 780000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1730000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 45000  N  Udmattelseslast, radial
nG 1980  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 900  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer