Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1056-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 280  mm   
D 420  mm   
B 65  mm   
  45  °  Notvinkel
a 245  mm   
an 15  mm   
bn 12,5  mm   
D1 373  mm   
Da max 405,4  mm   
d1 329,3  mm   
da min 294,6  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
rn 2,5  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 32,5  kg  Vægt
Cr 560000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1090000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 32000  N  Udmattelseslast, radial
nG 2600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1240  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer