Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1052-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 260  mm   
D 400  mm   
B 65  mm   
  45  °  Notvinkel
a 231  mm   
an 12,7  mm   
bn 10,5  mm   
D1 353  mm   
Da max 385  mm   
d1 309,15  mm   
da min 275  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
rn 2  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 30  kg  Vægt
Cr 550000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1030000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 31500  N  Udmattelseslast, radial
nG 2750  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1350  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer