Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1040-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 200  mm   
D 310  mm   
B 51  mm   
  45  °  Notvinkel
a 179  mm   
an 12,7  mm   
bn 10,5  mm   
D1 271,5  mm   
Da max 299,8  mm   
d1 238,9  mm   
da min 210,2  mm   
ra max 2,1  mm   
rmin 2,1  mm   
rn 2  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 15  kg  Vægt
Cr 390000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 620000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 22000  N  Udmattelseslast, radial
nG 3600  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1890  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer