Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

QJ1019-XL-N2-MPA


Firepunktslejer

hovedmål i henhold til DIN 628-4, kan adskilles, med delt inderring, med to holdenoter

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 95  mm   
D 145  mm   
B 24  mm   
  45  °  Notvinkel
a 84  mm   
an 5  mm   
bn 6,5  mm   
D1 128,1  mm   
Da max 138  mm   
d1 112,9  mm   
da min 102  mm   
ra max 1,5  mm   
rmin 1,5  mm   
rn 0,5  mm   
α 35  °  Trykvinkel 
m 1,56  kg  Vægt
Cr 106000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 121000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 7600  N  Udmattelseslast, radial
nG 8200  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 3850  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer